Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage (Numéros de référence)

Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor
conveying devices, outdoor cranes, low temperature environment applications, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF10.01.18-0.14SQ-18-50

Référence pièce
CF10.01.18-0.14SQ-18-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

1,187.38 €

1 5 jours 10500.14189.5[N/A] N/A47.528.51381.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale 300/500V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries
Norme représentative CE Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Bleu foncé Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité
Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6
Accélération maximale(m/s2) 100 Course Jusqu'à 400m Autres normes ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche
Autres propriétés du câble Sans silicone, sans halogène Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF10.01.18-0.14SQ-18-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF10.01.18-0.14SQ-18-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF10.01.12-0.14SQ-12-11
CF10.01.12-0.14SQ-12-12
CF10.01.12-0.14SQ-12-13
CF10.01.18-0.14SQ-18-51
CF10.01.18-0.14SQ-18-52
CF10.01.18-0.14SQ-18-53
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

215.20 €

1 5 jours 10110.14128[N/A] N/A40241381.2

234.77 €

1 5 jours 10120.14128[N/A] N/A40241381.2

254.31 €

1 5 jours 10130.14128[N/A] N/A40241381.2

1,211.14 €

1 5 jours 10510.14189.5[N/A] N/A47.528.51381.1

1,234.89 €

1 5 jours 10520.14189.5[N/A] N/A47.528.51381.1

1,258.62 €

1 5 jours 10530.14189.5[N/A] N/A47.528.51381.1

Assistance technique