Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CF10.01.18-0.14SQ-18-80
Référence pièce
|
---|
CF10.01.18-0.14SQ-18-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | Câble de terre | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,899.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 80 | 0.14 | 18 | 9.5 | [N/A] N/A | 47.5 | 28.5 | 138 | 1.1 |
Loading...
Tension nominale | 300/500V | Blindage | Tresse en cuivre étamé | Propriétés | Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | CE | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Bleu foncé | Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant TPE à faible adhésivité |
Matériaux du corps d'isolation | Adjuvant TPE | Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) | 10 | Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) | 6 |
Accélération maximale(m/s2) | 100 | Course | Jusqu'à 400m | Autres normes | ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche |
Autres propriétés du câble | Sans silicone, sans halogène | Remarque 1 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande CF10 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF10.01.18-0.14SQ-18-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF10.01.18-0.14SQ-18-80.
Configurer
Propriétés de base
Câble de terre
Longueur totale(m)
Section transversale du conducteur(mm2)
Nombre d'âmes(âme)
Diamètre extérieur de finition(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe(mm)
Résistance du conducteur(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CF10.01.12-0.14SQ-12-11 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-12 |
CF10.01.12-0.14SQ-12-13 |
CF10.01.18-0.14SQ-18-81 |
CF10.01.18-0.14SQ-18-82 |
CF10.01.18-0.14SQ-18-83 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Diamètre extérieur de finition (mm) | Câble de terre | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
234.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
254.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | 0.14 | 12 | 8 | [N/A] N/A | 40 | 24 | 138 | 1.2 | ||
1,923.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 81 | 0.14 | 18 | 9.5 | [N/A] N/A | 47.5 | 28.5 | 138 | 1.1 | ||
1,947.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 82 | 0.14 | 18 | 9.5 | [N/A] N/A | 47.5 | 28.5 | 138 | 1.1 | ||
1,971.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 83 | 0.14 | 18 | 9.5 | [N/A] N/A | 47.5 | 28.5 | 138 | 1.1 |