Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-58
Référence pièce
|
---|
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-58 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Logarithme | Diamètre extérieur de finition (mm) | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) | Remarque 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 58 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Conçu sous forme de câble torsadé-coupé à quatre âmes. Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre chaque conducteur |
Loading...
Tension nominale | 300/300V | Blindage | Tresse en cuivre étamé | Propriétés | Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | UL / CE / CSA (c-UL) | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Gris | Câble de terre | Sans conducteur de terre |
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant PVC à faible adhésivité | Matériaux du corps d'isolation | Adjuvant PP | Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) | 5 |
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) | 3 | Accélération maximale(m/s2) | 50 | Course | Jusqu'à 100m |
Autres normes | ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée | Autres propriétés du câble | Ignifuge et sans silicone |
Vous vous trouvez sur la page de Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-58.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-58.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Section transversale du conducteur(mm2)
Nombre d'âmes(âme)
Logarithme
Diamètre extérieur de finition(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe(mm)
Résistance du conducteur(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12 |
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-59 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-6 |
CF211.02.02.02-0.25SQ-(2X2)-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Longueur totale (m) | Section transversale du conducteur (mm2) | Nombre d'âmes (âme) | Logarithme | Diamètre extérieur de finition (mm) | Rayon de pliage minimal en fonctionnement (mm) | Rayon de pliage minimal en position fixe (mm) | Résistance du conducteur (Ω/km) | Valeur de courant admissible de référence (30°C) (A) | Remarque 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs | ||
61.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs | ||
66.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | 0.25 | 2 | 1P | 5 | 37.5 | 25 | 79 | 5 | Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs | ||
510.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Conçu sous forme de câble torsadé-coupé à quatre âmes. Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre chaque conducteur | ||
51.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Conçu sous forme de câble torsadé-coupé à quatre âmes. Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre chaque conducteur | ||
519.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | 0.25 | 4 | 2P | 6 | 45 | 30 | 79 | 5 | Conçu sous forme de câble torsadé-coupé à quatre âmes. Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre chaque conducteur |