Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage (Numéros de référence)

Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● Intended for indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, and indoor cranes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-90

Référence pièce
CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Logarithme Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)
Remarque 1

1,819.54 €

1 5 jours 10900.25126P967.545792.5Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale 300/300V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Gris Câble de terre Sans conducteur de terre
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant PP Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 5
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 3 Accélération maximale(m/s2) 50 Course Jusqu'à 100m
Autres normes ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone

Vous vous trouvez sur la page de Câble à paires torsadées CF211 pour chaîne porte-câbles, avec blindage, le numéro d'article est le suivant: CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-90.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-11
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-12
CF211.02.01.02-0.25SQ-(1X2)-13
CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-91
CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-92
CF211.02.06.02-0.25SQ-(6X2)-93
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Logarithme Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)
Remarque 1

56.09 €

1 5 jours 10110.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

61.20 €

1 5 jours 10120.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

66.31 €

1 5 jours 10130.2521P537.525795Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

1,839.75 €

1 5 jours 10910.25126P967.545792.5Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

1,859.97 €

1 5 jours 10920.25126P967.545792.5Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

1,880.18 €

1 5 jours 10930.25126P967.545792.5Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique