Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR7) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR7)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR7)
  • Tour à signal - Voyant lumineux à couches série LR (LR7)
Plus lumineux, plus fort, plus facile à utiliser et plus puissant. Colonne lumineuse sérieusement réaménagée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR7-102WJBW-G
LR7-102WJBW-R
LR7-102WJBW-Y
LR7-102WJNW-G
LR7-202WJBW-RG
LR7-202WJBW-RY
LR7-202WJNW-RG
LR7-202WJNW-RY
LR7-402WJBW-RYGB
LR7-402WJNW-RYGB
LR7-502WJBW-RYGBC
LR7-502WJNW-RYGBC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Color (fifth stage) Buzzer (with/without) Lighting/blinking Son et couleur

180.16 €

1 24 jours 101Vert----DisponibleÉclairage / clignotant4 types

181.30 €

1 24 jours 101Rouge----DisponibleÉclairage / clignotant4 types

180.16 €

1 24 jours 101Jaune----DisponibleÉclairage / clignotant4 types

132.38 €

1 24 jours 101Vert----N/AÉclairage-

201.03 €

1 24 jours 102RougeVert---DisponibleÉclairage / clignotant4 types

200.67 €

1 24 jours 102RougeJaune---DisponibleÉclairage / clignotant4 types

153.25 €

1 24 jours 102RougeVert---N/AÉclairage-

152.89 €

1 24 jours 102RougeJaune---N/AÉclairage-

242.84 €

1 24 jours 104RougeJauneVertBleu-DisponibleÉclairage / clignotant4 types

194.66 €

1 24 jours 104RougeJauneVertBleu-N/AÉclairage-

263.35 €

1 24 jours 105RougeJauneVertBleuBlancDisponibleÉclairage / clignotant4 types

215.57 €

1 24 jours 105RougeJauneVertBleuBlancN/AÉclairage-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Shape Rond Thickness Ø70
Rated Voltage(V) CC24V Light Source LED Mounting Method Montage direct
Representative Standard CE / UL / CUL Méthode de contrôle Prise en charge de collecteur ouvert (NPN / PNP) Couleur du corps principal Blanc cassé
Structure de protection IP65

Assistance technique