Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1852HF-0.5M |
1852HF-1.0M |
1852HF-2.0M |
1852HF-3.0M |
1852HF-5.0M |
1852HF-7.5M |
1852HF-10.0M |
1852HF-15.0M |
1852HF-20.0M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails du blindage | Longueur: fixe | Longueur (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage monocouche | 0.3~0.9 | 0.5 | |
2.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 1.0~1.9 | 1 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 2.0~2.9 | 2 | |
4.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage monocouche | 3.0~4.9 | 3 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 5.0~6.9 | 5 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 7.0~9.9 | 7.5 | |
12.86 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 10.0~19.9 | 10 | |
18.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage monocouche | 10.0~19.9 | 15 | |
24.10 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Blindage double couche | 20.0~29.9 | 20 |
Loading...
Catégorie | CAT6A | Structure du blindage | Blindé・STP | Type de connecteur | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 5,0 à 5.9 | Couleur | rouge | Longueur | Longueur: fixe |
Connector A | Cat.6a RJ45 Plug | Connector B | Cat.6a RJ45 Plug | Wire type | 4x2xAWG26 Copper |
Transmission | up to 500 MHz | Diamètre extérieur(mm) | 5.8 ± 0.2 | Type de câble | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Détails du blindage
Longueur: fixe
Longueur(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles