• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine SETC thermorétractable sans halogène【10-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Gaine SETC thermorétractable sans halogène

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A pack of non-halogen, flame-retardant heat-shrink cut tubes.
[Features]
· Does not contain hazardous substances such as specified bromine, nitrogen, etc.
· Low-temperature heat-shrinkage type with excellent flame retardancy, insulation and flexibility
· Allows you to add your own lettering or text since the tube does not come with any markings on it
· The tube will not twist while being marked, nor will it fall off when being attached, making positioning easy.
[Applications]
· Convenient for automobile parts, harness insulation, protection and corrosion-proofing and for electrolytic corrosion prevention
· Convenient as a marking tube to identify wires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SETC-1.5B-CUTPACK-5
SETC-1.5B-CUTPACK-10
SETC-1.5B-CUTPACK-15
SETC-1.5B-CUTPACK-20
SETC-1.5B-CUTPACK-25
SETC-1.5B-CUTPACK-30
SETC-1.5B-CUTPACK-40
SETC-1.5B-CUTPACK-50
SETC-1.5B-CUTPACK-100
SETC-1.5B-CUTPACK-500
SETC-2B-CUTPACK-10
SETC-3B-CUTPACK-5
SETC-3B-CUTPACK-10
SETC-3B-CUTPACK-15
SETC-3B-CUTPACK-20
SETC-3B-CUTPACK-25
SETC-3B-CUTPACK-30
SETC-3B-CUTPACK-40
SETC-3B-CUTPACK-50
SETC-3B-CUTPACK-100
SETC-3B-CUTPACK-500
SETC-4B-CUTPACK-5
SETC-4B-CUTPACK-10
SETC-4B-CUTPACK-15
SETC-4B-CUTPACK-20
SETC-4B-CUTPACK-25
SETC-4B-CUTPACK-30
SETC-4B-CUTPACK-40
SETC-4B-CUTPACK-50
SETC-4B-CUTPACK-100
SETC-4B-CUTPACK-500
SETC-5B-CUTPACK-5
SETC-5B-CUTPACK-10
SETC-5B-CUTPACK-15
SETC-5B-CUTPACK-20
SETC-5B-CUTPACK-25
SETC-5B-CUTPACK-30
SETC-5B-CUTPACK-40
SETC-5B-CUTPACK-50
SETC-5B-CUTPACK-100
SETC-5B-CUTPACK-500
SETC-6B-CUTPACK-5
SETC-6B-CUTPACK-10
SETC-6B-CUTPACK-15
SETC-6B-CUTPACK-25
SETC-6B-CUTPACK-30
SETC-6B-CUTPACK-40
SETC-6B-CUTPACK-50
SETC-6B-CUTPACK-100
SETC-6B-CUTPACK-500
SETC-8B-CUTPACK-5
SETC-8B-CUTPACK-10
SETC-8B-CUTPACK-15
SETC-8B-CUTPACK-20
SETC-8B-CUTPACK-25
SETC-8B-CUTPACK-30
SETC-8B-CUTPACK-40
SETC-8B-CUTPACK-50
SETC-8B-CUTPACK-100
SETC-8B-CUTPACK-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Tube Length
(mm)
Diamètre intérieur (après rétrécissement)
(mm)
Quantité par paquet
(pcs.)

18.28 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.3650.751000

12.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours -1.50.36100.75500

11.29 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36150.75340

10.27 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36200.75250

10.06 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36250.75200

9.81 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36300.75170

9.46 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36400.75130

8.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.36500.75100

9.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 101.50.361000.7550

7.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -1.50.365000.7510

12.99 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -20.44101500

20.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.4451.51000

14.97 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1030.44101.5500

13.40 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44151.5340

12.25 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44201.5250

12.02 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44251.5200

11.83 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44301.5170

11.54 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44401.5130

10.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.44501.5100

10.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.441001.550

9.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1030.445001.510

21.77 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44521000

16.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44102500

14.81 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44152340

13.60 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44202250

13.38 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44252200

13.20 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44302170

12.93 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44402130

12.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44502100

11.82 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44100250

10.60 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1040.44500210

23.40 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.5152.51000

17.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51102.5500

16.46 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51152.5340

15.24 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51202.5250

15.03 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51252.5200

14.94 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51302.5170

14.67 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51402.5130

13.94 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.51502.5100

13.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.511002.550

12.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1050.515002.510

25.69 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51531000

20.25 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51103500

18.78 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51153340

17.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51253200

17.25 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51303170

17.01 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51403130

16.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51503100

15.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51100350

14.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1060.51500310

32.65 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56541000

25.98 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56104500

24.26 €

340 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56154340

22.70 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56204250

23.47 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56254200

23.26 €

170 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56304170

22.79 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56404130

20.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56504100

20.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56100450

18.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1080.56500410

Loading...

Informations de base

Shrinkage Rate 2:1 à moins de 3:1 Material Polyoléfine Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Representative Standard UL

Assistance technique