N2XCH (Numéros de référence)

N2XCH
  • Remise sur volume
N2XCH, Câble d'alimentation sans halogène avec conducteur concentrique norme HD 604/VDE 0276-604, installation en bâtiment, caractéristiques anti-incendie améliorées pour pose fixe
Câble d'alimentation sans halogène avec conducteur en cuivre concentrique
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Alternative sans halogène du câble d'installation NYCY en PVC
Avec conducteur concentrique en cuivre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30017701/100
30017701/1000
30017701/500
30017702/500
30017703/500
30017704/500
30017705/500
30017707/500
30017708/500
30017716/500
30017717/500
30017720/100
30017720/500
30017722/1000
30017722/500
30017723/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Nominal cross section concentric conductor Conductor category

268.08 €

1 Disponible Devis 101001,5311,56Class 1 = solid

2,680.92 €

1 Disponible Devis 1010001,5311,56Class 1 = solid

1,340.45 €

1 Disponible Devis 105001,5311,56Class 1 = solid

1,701.25 €

1 Disponible Devis 105002,5312,36Class 1 = solid

2,284.63 €

1 Disponible Devis 105004313,56Class 1 = solid

2,777.03 €

1 Disponible Devis 105006314,910Class 1 = solid

4,147.18 €

1 Disponible Devis 1050010316,810Class 1 = solid

8,456.53 €

1 Disponible Devis 1050025325,310Class 2 = stranded

10,994.35 €

1 Disponible Devis 1050035329,26Class 2 = stranded

1,438.02 €

1 Disponible Devis 105001,5412,26Class 1 = solid

1,912.30 €

1 Disponible Devis 105002,5413,26Class 1 = solid

973.25 €

1 Disponible Devis 1010010418-Class 1 = solid

4,866.22 €

1 Disponible Devis 1050010418-Class 1 = solid

21,406.88 €

1 Disponible Devis 10100025425,6-Class 2 = stranded

10,703.45 €

1 Disponible Devis 1050025425,6-Class 2 = stranded

13,502.58 €

1 Disponible Devis 1050035426,9-Class 2 = stranded

Loading...

  1. 1

Informations de base

Colour outer sheath Noir Protection conductor Included Max. conductor temperature 90
Nominal voltage UO 0,6 Nominal voltage U 1 Number of pilot/reduced cores 1
Operating temperature, fix 90 Operating temperature, flexible 90 Concentric conductor Cu
Conductor material Cu, bare Core identification Colour Core insulation XLPE (VPE)
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True
Screen False Shape of conductor Round

Assistance technique