UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5 (Numéros de référence)

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. HYBRID : Transmission de données + alimentation électrique. Ignifuge, résistant aux huiles et sans halogène. Plage de température de -40°C à +70°C
Applications extra-souples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170495/100
2170495/1000
2170495/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

1,133.56 €

1 Disponible 5 jours 10100

11,335.61 €

1 Disponible 8 jours 101000

5,667.80 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 6 noyau (6C) Diamètre extérieur du câble(mm) 10.0 ou plus
Matériau de la gaine PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 60
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil
Screen over stranding element Foil + braiding Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 11,3
Nominal cross section conductor(mm2) 1,5

Assistance technique