Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H3DT-HBL 24-48VAC/DC
Référence pièce
|
---|
H3DT-HBL 24-48VAC/DC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode d'affichage | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Configuration des contacts | Forme de la borne | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.00 € | 1 | 3 jours | LED | 1 - 120 | AC/DC | 90 | 24 à 48V AC/DC | - | - | Raccordement par borne à ressort | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |
Loading...
Type | Temporisateur d'arrêt d'alimentation électrique | Méthode de montage | Monture sur rail DIN | Méthode de sortie | Relais |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | CE / UL / CCC / CSA | Largeur de la dimension(mm) | 17,5 | Dimension de profondeur(mm) | 90 |
Plages de temps = N | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Temporisateur de mise hors tension H3DT-H, le numéro d'article est le suivant: H3DT-HBL 24-48VAC/DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H3DT-HBL 24-48VAC/DC.
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Forme de la borne
Méthode d'affichage
Spécifications de temps(s)
Tension d'alimentation
Dimension verticale(mm)
Tension d'alimentation nominale(V)
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact inverseur
Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
Uniquement adapté pour commande à distance
Fonction à contact fugitif
Fonction retardement du déclenchement
Commande à distance possible
Avec sortie de semiconducteur
Fonction clignotement avec pause, temps fixe
Avec socle d'enfichage
Fonction formation d'impulsion
Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Fonction glissant à l'enclenchement
Fonction retardée à l'enclenchement
Fonction cadencée avec impulsion, variable
Fonction cadencée avec pause, variable
Fonction étoile/triangle
Enfichable sur un contacteur
Sorties, commutable, retardées/non retardées
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
H3DT-HBL AC/DC24-48 |
H3DT-HBS 24-48VAC/DC |
H3DT-HBS AC/DC24-48 |
H3DT-HCL AC100-120V |
H3DT-HCS AC100-120V |
H3DT-HDL 200-240VAC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode d'affichage | Spécifications de temps (s) | Tension d'alimentation | Dimension verticale (mm) | Tension d'alimentation nominale (V) | Configuration des contacts | Forme de la borne | Finition du raccordement électrique | Nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, retardées, contact à fermeture | Nombre de sorties, non retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact inverseur | Nombre de sorties, retardées, contact à ouverture | Nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture | Uniquement adapté pour commande à distance | Fonction à contact fugitif | Fonction retardement du déclenchement | Commande à distance possible | Avec sortie de semiconducteur | Fonction clignotement avec pause, temps fixe | Avec socle d'enfichage | Fonction formation d'impulsion | Fonction clignotement avec impulsion, temps fixe | Fonction glissant à l'enclenchement | Fonction retardée à l'enclenchement | Fonction cadencée avec impulsion, variable | Fonction cadencée avec pause, variable | Fonction étoile/triangle | Enfichable sur un contacteur | Sorties, commutable, retardées/non retardées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.84 € | 1 | 6 jours | [Autre] LED allumée / éteinte | 1 à 12 / 10 à 120 | AC/DC | 100 | 24 à 48V AC/DC | 1c | Borne Push-In Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
129.00 € | 1 | 3 jours | LED | 0,1 - 12 | AC/DC | 90 | 24 à 48V AC/DC | - | - | Raccordement par borne à ressort | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||
128.73 € | 1 | 6 jours | [Autre] LED allumée / éteinte | 0,1 à 1,2 / 1 à 12 | AC/DC | 100 | 24 à 48V AC/DC | 1c | Borne Push-In Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
124.32 € | 1 | 6 jours | [Autre] LED allumée / éteinte | 1 à 12 / 10 à 120 | Dédié CA | 100 | 100 à 120V AC | 1c | Borne Push-In Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
139.84 € | 1 | 6 jours | [Autre] LED allumée / éteinte | 0,1 à 1,2 / 1 à 12 | Dédié CA | 100 | 100 à 120V AC | 1c | Borne Push-In Plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
129.00 € | 1 | 3 jours | LED | 1 - 120 | Dédié CA | 90 | 200 à 240V AC | - | - | Raccordement par borne à ressort | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | non | non | oui | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non |