Câble vidéo RG-59/U (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1505A

Référence pièce
1505A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finished outer diameter(mm) 6 Shield Oui Sheath (outer coating) color Noir
Insulation body materials PVC AWG max. 20 Type de câble Coaxial 1505A-SW
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +75 Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -30 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +75
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -30 Type 1505 A Type (divers) 0.8 / 3.7
Type de câble (catégorie) Câble AV Caractéristiques de câble Blindage Domaines d'utilisation Vidéo et sécurité
Vendu au mètre Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble vidéo RG-59/U, le numéro d'article est le suivant: 1505A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1505A.

Assistance technique