Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1.30.255.202/0000
Type | Commutateur à clé | Mounting Hole | 22.3 | Dimension width(mm) | 29.8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension depth(mm) | 44.1 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Angle de commutation(°) | 1 x 90 | Couleur | Métal | Connexion (composants) | Contact externe |
Fonctions (interrupteurs) | momentané | Position de retrait de la clé | -/Arrêt/- | Type d'éclairage | aucun |
Motif imprimé | Aucun | Type (divers) | Enfichable, 90° |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé RAFIX 22 FS, le numéro d'article est le suivant: 1.30.255.202/0000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1.30.255.202/0000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles