Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1238550-BP |
1242045-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Service d'étalonnage | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Normes ISO | ||
841.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Normes DAkkS |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 300 | Précision (détails)(%) | ±3 | Bande passante(MHz) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage/résolution(pix) | 800 x 480 | Impédance d'entrée(MΩ) | 1MΩ | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 512 |
Nombre d'entrées analogiques | 2 | Consommation d'énergie (max.)(l) | 30 | Alimentation électrique (détails)(V AC) | 100 - 240 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 142 | Taille du produit (longueur)(mm) | 108 | Taille du produit (largeur)(mm) | 313 |
Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 | Taille de l'écran(cm) | 17.7 | Poids(kg) | 2 |
Plage de base de temps | 4ns – 40s/div | Déflexion verticale | 2mV - 5V/div | Profondeur de la mémoire | 1Mpts (simple), 512kpts (double) |
Types d'opération | CH1, CH2, double, XY | Catégorie de lecture | CAT II 300V | Fréquence d'échantillonnage | 1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double) |
Affichages (type, taille, résolution) | LCD | Accouplement d'entrée | DC/AC/TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Stockage numérique (DSO) |
Interfaces (composants) | Hôte USB | Type d'oscilloscope (catégorie) | Numérique | Fonctions mathématiques | pk-pk, max, min, valeur réelle, cyc. RMS, Hz, durée de cycle, temps de montée/descente, demi-onde pos/nég |
Déclenchement | DC, AC, HF, LF, bruit, EXT, EXT/5 |
Configurer
Propriétés de base
Service d'étalonnage
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles