Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1238548-BP |
1242043-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Service d'étalonnage | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
897.08 € | 1 | Disponible | 9 jours | 5 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Normes ISO | ||
1,077.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Normes DAkkS |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 300 | Bande passante(MHz) | 60 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage/résolution(pix) | 800 x 480 | Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 512 |
Nombre d'entrées analogiques | 2 | Nombre d'entrées numériques (max.) | 16 | Alimentation électrique (détails)(V AC) | 115V/AC ; 230 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 142 | Taille du produit (longueur)(mm) | 108 | Taille du produit (largeur)(mm) | 313 |
Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 | Taille de l'écran(cm) | 17.7 | Poids(kg) | 2 |
Plage de base de temps | 8ns - 40s/div | Déflexion verticale | 2mV - 5V/div | Catégorie de lecture | CAT II 300V |
Affichages (type, taille, résolution) | TFT couleur | Accouplement d'entrée | AC, DC, TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Signal mixte (MSO) |
Interfaces (composants) | Hôte USB | Type d'oscilloscope (catégorie) | Numérique |
Configurer
Propriétés de base
Service d'étalonnage
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles