Alimentation électrique à découpage EPSITRON série 787 CLASSIC Puissance (Numéros de référence)

Alimentation électrique à découpage EPSITRON série 787 CLASSIC Puissance

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Modèle compact d'une Hauteur de 55 mm à partir du bord supérieur du Rail DIN.
· Idéal pour le stockage dans des boîtes à Hauteur limitée, telles que des Planches de distribution ou des Plaques de Commande .
· Boîtier en Plastique . Supports le mode courant constant.
· Compatible avec EN61558-2-16 (787-10xx et 787-11xx uniquement).

(i)Remarque

  • L’image du produit représentée peut être illustrative. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

787-1632

Référence pièce
787-1632
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

392.44 €

1 Disponible 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité(W) 285 Connexion (composants) Bornes à vis Tension d’entrée (max.)(V AC) 264
N° de pièce du fabricant 787-1632 Courant de sortie max.(A) 10 Tension d’entrée min.(V AC) 85
Nbre de sorties(x) 1 Tension de sortie (max.)(V DC) 28.5|24 Tension de sortie (min.)(V DC) 23
Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN) Type (du fabricant) Kontakttechnik GmbH

Vous vous trouvez sur la page de Alimentation électrique à découpage EPSITRON série 787 CLASSIC Puissance, le numéro d'article est le suivant: 787-1632.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-1632.

Assistance technique