Fil conducteur de capteur【25 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
109568
109570
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finished outer diameter
(mm)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Nombre de fils conducteurs (partie 1)
(x)
Code ID de fil

87.13 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 4.33 x 0.343 x 0.34mm²3marron, bleu, noir

102.39 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 4.74 x 0.344 x 0.34mm²4marron, blanc, bleu, noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shield Non Properties Résistant à l'huile Sheath (outer coating) color Noir
Sheath (outer coating) material PUR Rayon de pliage Dia. extérieur x10 Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.34
Type de câble (catégorie) Fil conducteur de capteur Type (divers) Résistant aux UV Sans halogène Oui
Emballé Oui

Assistance technique