Borne à LED 4.20mm, ressort de traction (Numéros de référence)

Borne à LED 4.20mm, ressort de traction

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-1321/1000-434
2001-1421/1000-413
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Type (divers)

8.93 €

1 Disponible 3 jours -3Borne à LED à 3 conducteurs avec LED rouge

8.93 €

1 Disponible 3 jours 44Borne à LED à 4 conducteurs avec LED rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 0.025 Tension nominale(V) 24
Tension nominale (détails)(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne LED Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique