Bornier d'actionneur à 3 conducteurs 270【50 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Bornier d'actionneur à 3 conducteurs 270

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
270-572
270-585
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de contamination Poids
(g)

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3-

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -8.855

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 39 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne d'actionneur Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique