Connecteur enfichable SACC-M12FST (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1404644

Référence pièce
1404644
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.47 €

8 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 63 Connection direction droit Indice IP IP67
Section transversale du connecteur(mm²) 1.50mm² (max) Nombre de broches 4 Codage T
Connexion (composants) Borne à vis Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur enfichable SACC-M12FST, le numéro d'article est le suivant: 1404644.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404644.

Assistance technique