Câble de capteur / actionneur SAC-3P, fiche coudée (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1434934
1434947
1434950
1434963
1435182
1435195
1435331
1435344
1435357
1435360
1435483
1435496
1435519
1435645
1435658
1438901
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2 Longueur
(m)

20.83 €

9 54 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A0.3

21.50 €

9 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A0.6

23.53 €

8 54 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A1.5

26.90 €

7 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A-

20.83 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI0.3

21.50 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI0.6

20.83 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD0.3

21.50 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD0.6

23.53 €

8 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD1.5

26.90 €

7 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD-

20.83 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type C0.3

21.50 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type C0.6

26.90 €

7 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type C-

21.50 €

9 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI0.6

23.53 €

8 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type CI1.5

37.04 €

50 18 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type BI7.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, angle droit Diamètre extérieur(mm) 1.50 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.5
Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 24
Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Couleur du câble Noir Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, angle droit
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Assistance technique