Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1440669
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 50 | Connection direction | intégré |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Diamètre du câble(mm) | 4-8 | Section transversale (max.)(mm²) | 0.14 |
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 | Nombre total de broches | 8P8C |
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion (composants) | Soudage | Couleur | Argent |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée | Connecteur standard | RJ45 |
Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Or sur nickel |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle à encastrer SACC-DSIV, le numéro d'article est le suivant: 1440669.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440669.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles