Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0801687 |
0801688 |
0801689 |
0801690 |
0801691 |
0801692 |
0801693 |
0801695 |
0801696 |
0801699 |
0801700 |
0801701 |
0801702 |
0801706 |
0801707 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 10 | 7 jours | 15 | 14 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 16 | 15 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 17 | 16 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 18 | 17 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 19 | 18 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 20 | 19 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 21 | 20 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 22 | 21 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 23 | 22 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 26 | 25 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 27 | 26 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 28 | 27 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 29 | 28 | ||
4.15 € | 10 | 22 jours | 32 | 31 | ||
4.15 € | 10 | 7 jours | 33 | 32 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (longueur)(mm) | 53 | Taille du produit (largeur)(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -40 | Couleur | Gris |
Indice IP | IP54 | Type d'accessoire (boîtiers) | Manchon de câble | Matériau | SEBS |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles