Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la borne (max.) (mm) | Diamètre de collier (mm) | Température max. (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 14 | 13 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 13 | 12 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 11 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 11 | 10 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 10 | 9 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | 8 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | 7 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7 | 6 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 5 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 4 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 3 | +125 | |
- | 32.15 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 5 | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 3 | 2 | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 4 | 3 | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | +125 | |
- | 42.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | +125 | |
3.66 € | 50 | 22 jours | - | - | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | - | - | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | 7 | 6 | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | 8 | 7 | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | 5 | 4 | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 70 jours | 6 | 5 | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | 3 | 2 | +120 | ||||
3.66 € | 50 | 7 jours | 4 | 3 | +125 | ||||
3.66 € | 50 | 19 jours | 9 | 8 | +125 | ||||
2.72 € | 70 | 7 jours | 15 | 14 | +125 | ||||
2.72 € | 70 | 7 jours | 16 | 15 | +125 | ||||
2.72 € | 70 | 19 jours | 17 | 16 | +125 |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17 | Taille du produit (longueur)(mm) | 29.5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Couleur | Noir | Indice IP | IP54 |
Type d'accessoire (boîtiers) | Manchon de câble | Matériau | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la borne (max.)(mm)
Diamètre de collier(mm)
Température max.(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles