[Boîtier Ilme] Série de Levier à haute adhérence de type V IP67 (Numéros de référence)

[Boîtier Ilme] Série de Levier à haute adhérence de type V IP67

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
La nouvelle solution V Levier d'Ilme offre désormais un indice de protection IP67.
[Caractéristiques]
· La série V-lever a été créée en intégrant
La technologie des produits d'Ilme répond aux besoins d'une large gamme de Puissance de protection pour les connexions de Connecteurs .
· Il est très facile à utiliser grâce au Levier en le tirant vers le haut pour OUVRIR et en le poussant vers le bas pour FERMER
Il en résulte une Frottement quasi inexistante et une usure très faible, même dans les applications où l’insertion et le retrait sont fréquents.
· Il peut également être utilisé dans un très petit espace
Il offre une protection élevée, une opérabilité et un gain de place.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C7I 10
C7I 16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille d'enceinte
(mm)

43.37 €

1 Disponible 5 jours 1057.27

45.24 €

1 Disponible 5 jours 1077.27

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard UL / CUL Noms de pièces Boîtier de cloison
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125 Type à fermeture TYPE V
Matériau Alliage d'aluminium moulé sous pression Détails Avec 2 leviers de blocage (acier inoxydable)

Assistance technique