Câble de données en cuivre (assemblé), une extrémité sans connecteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Câble de données en cuivre (assemblé), une extrémité sans connecteur

Prix unitaire standard:
10.32
Nombre de jours d'expédition:
58 jours

Ligne de données prête pour connexion avec fils en cuivre.

Spécifications Basiques

  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 1
    Plastique
  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 2
    Plastique
  • Couleur de gaine extérieure
    Noir
  • Ignifuge
    Conformément à la norme EN 60332-3-24
  • Degré de protection (IP)
    IP65
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
58 jours
10.32

9457670060
Référence pièce : 9457670060
Nombre de jours d'expédition 58 jours
Prix unitaire standard 10.32

Designationrealisation

  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 1
    Plastique
  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 2
    Plastique
  • Couleur de gaine extérieure
    Noir
  • Ignifuge
    Conformément à la norme EN 60332-3-24
  • Degré de protection (IP)
    IP65
58 jours
10.32

9457690060
Référence pièce : 9457690060
Nombre de jours d'expédition 58 jours
Prix unitaire standard 10.32

Designationrealisation

  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 1
    Plastique
  • Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 2
    Plastique
  • Couleur de gaine extérieure
    Noir
  • Ignifuge
    Conformément à la norme EN 60332-3-24
  • Degré de protection (IP)
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique