Commutateur réseau, géré, Fast Ethernet

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Commutateur réseau, géré, Fast Ethernet

Prix unitaire standard:
808.66
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Commutateur réseau pour la communication entre les participants des réseaux Ethernet.

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
Référence pièce
Largeur de la dimension(mm)

Affiner par

  • 53.6
  • 94
  • Réinitialiser
Épaisseur de la dimension(mm)

Affiner par

  • 105
  • 142.7
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
53.6
105
9 jours
808.66

1240940000
Référence pièce : 1240940000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 808.66

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
53.6
105
92 jours
1,225.43

1240990000
Référence pièce : 1240990000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 1,225.43

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
53.6
105
9 jours
1,877.72

1241020000
Référence pièce : 1241020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1,877.72

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
94
142.7
9 jours
1,798.46

1241100000
Référence pièce : 1241100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1,798.46

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    94
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    142.7
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
94
142.7
92 jours
1,898.18

1286820000
Référence pièce : 1286820000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 1,898.18

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    94
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    142.7
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
53.6
105
9 jours
1,225.43

1344770000
Référence pièce : 1344770000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1,225.43

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre
53.6
105
92 jours
1,788.23

1345240000
Référence pièce : 1345240000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 1,788.23

Designationrealisation

  • Méthode de montage
    DIN Rail
  • Géré / non géré
    Managed
  • Dimension - longueur(mm)
    135
  • Largeur de la dimension(mm)
    53.6
  • Épaisseur de la dimension(mm)
    105
  • Ethernet
    Oui
  • Méthode de montage sur rail DIN
    Rail DIN (profilé chapeau)
  • Couche 2
    Oui
  • Couche 3
    Non
  • Degré de protection (IP)
    IP30
  • Alimentation par Ethernet
    Autre

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique