Boîtier de jonction, FreeCon, RJ45, modulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier de jonction, FreeCon, RJ45, modulaire

Prix unitaire standard:
86.15
Nombre de jours d'expédition:
17 jours

Boîtier pour le câblage sur le terrain.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
Référence pièce
Hauteur

Affiner par

  • 52
  • Réinitialiser
Largeur

Affiner par

  • 80
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
52
80
V0
17 jours
100.88

1068830000
Référence pièce : 1068830000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 100.88

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Hauteur
    52
  • Largeur
    80
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
-
-
-
17 jours
86.15

1068880000
Référence pièce : 1068880000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 86.15

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Hauteur
    -
  • Largeur
    -
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique