Connecteur enfichable pour capteur / actionneur, fiches intégrées, boîtier vide

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur enfichable pour capteur / actionneur, fiches intégrées, boîtier vide

Prix unitaire standard:
14.12
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Les connecteurs enfichables offrent un grand nombre de cycles d'accouplement, une capacité de transport de courant élevée et une densité de contact élevée pour des dimensions minimes.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16 jours
14.12

1169940000
Référence pièce : 1169940000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 14.12

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
30.23

1169950000
Référence pièce : 1169950000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 30.23

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
25.37

1169970000
Référence pièce : 1169970000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 25.37

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
23 jours
25.37

1169980000
Référence pièce : 1169980000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 25.37

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
14.40

1169990000
Référence pièce : 1169990000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 14.40

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
19.08

1170300000
Référence pièce : 1170300000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 19.08

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
33.86

1170310000
Référence pièce : 1170310000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 33.86

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
33.68

1170320000
Référence pièce : 1170320000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 33.68

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
35.00

1170330000
Référence pièce : 1170330000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 35.00

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
26.05

1170340000
Référence pièce : 1170340000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 26.05

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
23 jours
25.28

1373440000
Référence pièce : 1373440000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 25.28

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
16 jours
24.80

Référence pièce : 1452490000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 24.80

Designationrealisation

  • Forme
    Rond
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Température de fonctionnement
    -40 - +125
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique