[ Insert Ilme] Type à sertir CQ 6,5-40 A/50-400 V (Numéros de référence)

[ Insert Ilme] Type à sertir CQ 6,5-40 A/50-400 V

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Connecteurs simple action ultra haute Densité série CQ.
[Caractéristiques]
· Une fiabilité et une opérabilité élevées sont importantes pour le câblage d'informations telles que les boîtiers de commande et les Plaques de commande, auxquels les utilisateurs accèdent fréquemment.
· La série CQ, qui utilise la technologie éprouvée des Connecteurs rectangulaires ilme, améliore la convivialité et la fiabilité.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CQF 05
CQF 12
CQM 05
CQM 12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Allowable Current
(A)
Noms de pièces Application

7.64 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)516Insert femellePour contacts femelles

9.80 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)1210Insert femellePour contacts femelles

7.96 €

3.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)516Insert mâlePour contacts mâles

12.06 €

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)1210Insert mâlePour contacts mâles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Allowable Voltage(V) 400 Wire connection method Serti Connection direction Droit
Representative Standard UL / CCC / CSA Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125
Taille d'enceinte(mm) 21.21 Matériau Résine thermoplastique ignifuge Remarque Contacts vendus séparément
Autres normes GL, GOST

Assistance technique