[Boîtier Ilme] Série compacte IP67 de type CK (Numéros de référence)

[Boîtier Ilme] Série compacte IP67 de type CK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
Boîtier de Connecteurs ultra-compact 30 × 30 mm .
Le fabricant dispose d'une large gamme de produits.
[Caractéristiques]
· Matériau: Plastique/métal
· Couleur: Blanc/noir
· Méthode de connexion: Angle droit
· Taille de l'entrée: PG11, M20, M25

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CK 03 CAN
CK 03 CN
CK 03 CX
CK 03 CXA
CK 03 CXAN
CK 03 CXN
CK 03 I
CK 03 IA
CK 03 IAN
CK 03 IAPNS
CK 03 IAPS
CK 03 IN
CK 03 VAS
CK 03 VGNS
CK 03 VGS
CK 03 VNS
CK 03 VS
CKA 03 APS
CKA 03 C
CKA 03 CA
CKA 03 I
CKA 03 IA
CKA 03 VAS
CKA 03 VS
CKAG 03 C
CKAG 03 V
CKAG 03 VA
CKAX 03 APS
CKAX 03 CX
CKAX 03 CXA
CKAX 03 I
CKAX 03 IA
CKAX 03 IAPS
CKG 03 CN
CKG 03 VAN
CKG 03 VN
MK IAP20
MK IAPN20
MK V20
MK VA20
MK VAN20
MK VG20
MK VGN20
MK VN20
MKA AP20
MKA IAP20
MKA V20
MKA VA20
MKAG V20
MKAG VA20
MKAX IAP20
MKAX VG20
MKG VAN20
MKG VN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Representative Standard Noms de pièces Couleur Direction d'entrée du capuchon Dimensions d'entrée
(mm)
Détails Remarque Application

3.98 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleNoir--Avec chevilles-Pour inserts mâles

7.35 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleNoir--Avec chevilles / Avec joint-Pour inserts femelles

9.96 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleBlanc-- Avec levier / Avec joint -Pour inserts femelles

6.01 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleBlanc--Avec levier-Pour inserts mâles

6.01 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleNoir--Avec levier-Pour inserts mâles

9.96 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercleNoir-- Avec levier / Avec joint -Pour inserts femelles

3.27 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloisonBlanc--Avec levier--

4.74 €

1.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angleBlanc--Avec levier--

3.50 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angleNoir--Avec levier--

4.58 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angleNoir-11Avec levier--

4.75 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angleBlanc-11Avec levier--

3.08 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloisonNoir--Avec levier--

2.93 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapotBlancCôté11Avec chevilles--

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapotNoirHaut11Avec levier--

3.35 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapotBlancHaut11Avec levier--

1.93 €

3 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapotNoirHaut11Avec chevilles--

3.64 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10A/B/CUL / CULCapotBlancHaut11Avec chevilles--

14.52 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angle--11 Avec levier en acier zingué / Fermeture passe-cloison --

13.73 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercle---Avec chevilles / Avec jointUtiliser dans la mesure du possible un boîtier CKAX (type à levier en acier inoxydable).Pour inserts femelles

9.76 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercle---Avec chevillesUtiliser dans la mesure du possible un boîtier CKAX (type à levier en acier inoxydable).Pour inserts mâles

8.11 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison---Avec levier en acier zingué--

9.34 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angle---Avec levier en acier zingué--

10.19 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapot-Côté11Avec chevilles--

9.29 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCapot-Côté11Avec chevilles--

13.73 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Couvercle---Avec chevilles / Avec joint--

14.77 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Capot-Haut11Avec chevilles / Avec joint--

15.73 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Capot-Côté11Avec chevilles / Avec joint--

23.65 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angle--11 Avec levier en acier inoxydable / Fermeture passe-cloison --

27.26 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercle--- Avec levier en acier inoxydable / Avec joint -Pour inserts femelles

22.52 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULCouvercle---Avec levier en acier inoxydable-Pour inserts mâles

16.70 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison---Avec levier en acier inoxydable--

18.00 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angle---Avec levier en acier inoxydable--

24.63 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CUL / CULBoîtier de cloison d'angle--11Avec levier en acier zingué--

7.35 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-CouvercleNoir--Avec chevilles / Avec joint--

7.19 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-CapotNoirCôté11Avec chevilles / Avec joint--

6.66 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-CapotNoirHaut11Avec chevilles / Avec joint--

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULBoîtier de cloison d'angleBlanc-20Avec levier--

4.53 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULBoîtier de cloison d'angleNoir-20Avec levier--

3.29 €

1.09 €

3 Disponible Jour même

Stock

10M/N/OUL / CULCapotBlancHaut20Avec chevilles--

2.93 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapotBlancCôté20Avec chevilles--

2.72 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapotNoirCôté20Avec chevilles--

3.33 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapotBlancHaut20Avec levier--

3.14 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapotNoirHaut20Avec levier--

1.93 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapotNoirHaut20Avec chevilles--

14.91 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULBoîtier de cloison d'angle--20 Avec levier en acier zingué / Fermeture passe-cloison --

14.13 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULBoîtier de cloison d'angle--20Avec levier en acier zingué--

9.35 €

3.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M/N/OUL / CULCapot-Côté20Avec chevilles--

10.21 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapot-Côté20Avec chevilles--

12.99 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/O-Capot-Haut20Avec chevilles / Avec joint--

15.73 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/O-Capot-Côté20Avec chevilles / Avec joint--

23.64 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULBoîtier de cloison d'angle--20Avec levier en acier inoxydable--

21.82 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/OUL / CULCapot-Haut20Avec levier en acier inoxydable--

5.63 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/O-CapotNoirCôté20Avec chevilles / Avec joint--

5.48 €

1 Disponible 5 jours 10M/N/O-CapotNoirHaut20Avec chevilles / Avec joint--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Protection function (environmentally resistant) Disponible Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) +125 Type à fermeture TYPE C Taille d'enceinte(mm) 21.21

Assistance technique