[ Goupille de contact ILME] Goupille usinée à Contact à sertir 5 A (Numéros de référence)

[ Goupille de contact ILME] Goupille usinée à Contact à sertir 5 A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Étant donné que le Laiton est usiné avec une précision submicronique, il présente une résistance élevée et il n'y a aucun risque de rupture de la Goupille lors de l'insertion et du retrait.
· Il est accouplé dans toutes les directions à 360 degrés et présente une excellente résistance aux vibrations.

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CIFD 0.2
CIFD 0.3
CIFD 0.5
CIMD 0.3
CIMD 0.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.08 à 0.2124-28

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.13 à 0.3322-26

3.71 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.33 à 0.5220-22

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.13 à 0.3322-26

2.94 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.33 à 0.5220-22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 4
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Serti Noms de pièces Contact serti
Traitement de surface (matériau) Plaqué or

Assistance technique