Contacteur haute sensibilité série MS (Numéros de référence)

Contacteur haute sensibilité série MS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Petit contacteur à courant continu hautes Puissance , pouvant être piloté directement avec une sortie transistor (24 V DC 0,1 A) tel qu'un séquenceur
· La fonction Absorption de surtension intégrée supprime la Tension, évitant ainsi les effets indésirables tels que la destruction des périphériques, en raison de la Tension lorsque la Bobine est éteinte

(i)Remarque

  • Ce produit est couvert par la catégorie 9 de la directive RoHS: « Instruments de surveillance et de Commande », et son utilisation est exemptée des restrictions d'utilisation des esters phtaliques jusqu'au 21 juillet 2021.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSOD-QR11 0.2KW 200V DC24V
MSOD-QR11 0.4KW 200V DC24V
MSOD-QR11 0.75KW 200V DC24V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité du moteur classe VCA 200-220
(kW / A)

160.36 €

1 Disponible 6 jours 0.2/1.3

94.01 €

1 10 jours 0.4/2.1

94.01 €

1 10 jours 0.75/3.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement Reversible format Tension nominale de bobine(V) CC24 Nombre de pôles 3
Contact auxiliaire 1b x 2 Norme représentative CE / UL / TUV / CSA Dimension - longueur(mm) 98.5
Largeur de la dimension(mm) 94.5 Épaisseur de la dimension(mm) 77 Equipment Name Highly Sensitive Contactor
Specifications No thermal CAN terminal Electrical opening/closing durability (AC-3)(Ten thousand times) 100

Assistance technique