Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR64115LV41
Référence pièce
|
---|
8MR64115LV41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Soufflage d'air (m3/h) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 250 | 250 | 126 | 250 | - | 115 | 115 V AC (max) | 52 | 43 | 3030 | IP54 | Gris clair |
Loading...
Type de produit | Ventilateur et filtre |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur filtrant, le numéro d'article est le suivant: 8MR64115LV41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR64115LV41.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V DC)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Soufflage d'air(m3/h)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement (plage)
Émission sonore (max.)(dB)
Alimentation(W)
Vitesse de rotation(tr/min)
Indice IP
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8MR64115LV10 |
8MR64115LV25 |
8MR64115LV30 |
8MR64115LV45 |
8MR64115LV60 |
8MR64115LV80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Soufflage d'air (m3/h) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 105 | 105 | 59.5 | 25 | - | 115 | 115 V AC (max) | 30 | 12 | 3200 | IP54 | Gris clair | |
163.96 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 148 | 148 | 70 | 63 | - | 115 | 115 V AC (max) | 42 | 20 | 3100 | IP54 | Gris clair | |
196.75 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 204 | 204 | 96 | 115 | - | 115 | 115 V AC (max) | 51 | 20 | 3100 | IP54 | Gris clair | |
207.68 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 250 | 250 | 108 | 160 | - | 115 | 115 V AC (max) | 44 | 18 | 3100 | IP54 | Gris clair | |
344.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +55 | 323 | 323 | 154.5 | 580 | - | 115 | 115 V AC (max) | 60 | 64 | 2800 | IP54 | Gris clair | |
425.23 € | 1 | Disponible | 17 jours | -10 | +60 | 323 | 323 | 146.5 | 930 | - | 115 | 115 V AC (max) | 70 | 115 | 2850 | IP54 | Gris clair |