Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR64235VL60
Référence pièce
|
---|
8MR64235VL60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 211 | - | 230 | 230 V AC (max) | 55 | 64 | 0.35 | IP54 |
Loading...
Type de produit | Ventilateur supérieur | Température min.(°C) | -10 | Couleur | Gris clair |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur de toit, le numéro d'article est le suivant: 8MR64235VL60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8MR64235VL60.
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V DC)
Température max.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement (plage)
Émission sonore (max.)(dB)
Alimentation(W)
Vitesse de rotation(tr/min)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8MR63235DL40 |
8MR63235DL42 |
8MR64025VL41 |
8MR64025VL44 |
8MR64235VL64 |
8MR64235VL80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.24 € | 1 | Disponible | 17 jours | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max) | 62 | 40 | 1700 | IP44 | |
562.97 € | 1 | Disponible | 17 jours | +60 | 340 | 420 | 108 | - | 230 | 230 V AC (max) | 76 | 110 | 2950 | IP44 | |
381.51 € | 1 | Disponible | 18 jours | +55 | 287 | 287 | 174 | 24 | - | 24 V CC (max) | 56 | 16 | 2950 | IP54 | |
388.07 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 287 | 287 | 104 | 24 | - | 24 V CC (max) | 42 | 8.8 | 3300 | IP54 | |
355.27 € | 1 | Disponible | 17 jours | +55 | 361 | 361 | 114 | - | 230 | 230 V AC (max) | 46 | 68 | 3100 | IP54 | |
431.79 € | 1 | Disponible | 18 jours | +55 | 361 | 361 | 203 | - | 230 | 230 V AC (max) | 66 | 135 | 2600 | IP54 |