Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8MR64115VL64
Référence pièce
|
---|
8MR64115VL64 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension de fonctionnement (V DC) | Tension de fonctionnement (V AC) | Tension de fonctionnement (plage) | Émission sonore (max.) (dB) | Alimentation (W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Indice IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | +55 | 361 | 361 | 114 | - | 115 | 115 V AC (max) | 46 | 68 | 3100 | IP54 |
Loading...
Type de produit | Ventilateur supérieur | Température min.(°C) | -10 | Couleur | Gris clair |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V DC)
Température max.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Tension de fonctionnement(V AC)
Tension de fonctionnement (plage)
Émission sonore (max.)(dB)
Alimentation(W)
Vitesse de rotation(tr/min)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles