Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR64002GV10 |
8MR64002GV45 |
8MR64002GV67 |
8MR64005GV10 |
8MR64005GV30 |
8MR64005GV45 |
8MR64005GV67 |
8MR64006GV30 |
8MR64006GV45 |
8MR65005GV25 |
8MR65005GV30 |
8MR65005GV45 |
8MR65005GV67 |
8MR65006GV30 |
8MR65006GV45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Indice IP | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.87 € | 1 | Disponible | 18 jours | 105 | 105 | 16.5 | IP54 | Gris pavé | |
54.19 € | 1 | Disponible | 18 jours | 250 | 250 | 37 | IP54 | Gris pavé | |
62.19 € | 1 | Disponible | 18 jours | 323 | 323 | 39.7 | IP54 | Gris pavé | |
30.87 € | 1 | Disponible | 18 jours | 105 | 105 | 16.5 | IP54 | Gris clair | |
47.33 € | 1 | Disponible | 18 jours | 204 | 204 | 32 | IP54 | Gris clair | |
54.19 € | 1 | Disponible | 18 jours | 250 | 250 | 37 | IP54 | Gris clair | |
62.19 € | 1 | Disponible | 17 jours | 323 | 323 | 39.7 | IP54 | Gris clair | |
174.89 € | 1 | Disponible | 18 jours | 204 | 204 | 32 | IP54 | Gris clair | |
191.29 € | 1 | Disponible | 17 jours | 250 | 250 | 37 | IP54 | Gris clair | |
78.95 € | 1 | Disponible | 18 jours | 148 | 148 | 27.5 | IP55 | Gris clair | |
89.32 € | 1 | Disponible | 18 jours | 204 | 204 | 32 | IP55 | Gris clair | |
95.16 € | 1 | Disponible | 18 jours | 250 | 250 | 37 | IP55 | Gris clair | |
104.57 € | 1 | Disponible | 18 jours | 323 | 323 | 39.7 | IP55 | Gris clair | |
207.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 204 | 204 | 32 | IP55 | Gris clair | |
229.55 € | 1 | Disponible | 17 jours | 250 | 250 | 37 | IP55 | Gris clair |
Loading...
Type de produit | Filtre | Température min.(°C) | -20 | Température max.(°C) | +65 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Indice IP
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles