Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 130 | 230 V AC | 400 V AC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 30 | -25 | +60 | ||
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 283.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 300.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 304.99 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 98 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 420.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 436.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 453.65 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 420.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 442.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 414.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 414.29 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 567.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | - | 690 V AC | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | - | - | |
- | 567.33 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | - | 690 V AC | - | - | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | - | - | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 311.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 178 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 322.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 409.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 431.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 178 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 409.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 114 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S2 | Type de contact | 3 fabricants |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles