Disjoncteur 3VA2 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe H (Numéros de référence)

Disjoncteur 3VA2 IEC taille 160 pouvoir de coupure classe H

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA21106HK420AA0
3VA21106HK460AA0
3VA21106HL360AA0
3VA21106HM320AA0
3VA21106HM420AA0
3VA21106HM460AA0
3VA21106HN360AA0
3VA21106HN420AA0
3VA21106HN460AA0
3VA21106JP320AA0
3VA21106JP360AA0
3VA21106JP420AA0
3VA21106JP460AA0
3VA21106JQ460AA0
3VA21106KP320AA0
3VA21106KP360AA0
3VA21106KP460AA0
3VA21106KQ320AA0
3VA21106KQ420AA0
3VA21166HL320AA0
3VA21166HL360AA0
3VA21166HM320AA0
3VA21166HM360AA0
3VA21166HM420AA0
3VA21166HN360AA0
3VA21166JP320AA0
3VA21166JP360AA0
3VA21166JP420AA0
3VA21166JQ320AA0
3VA21166JQ360AA0
3VA21166JQ460AA0
3VA21166KP320AA0
3VA21166KP360AA0
3VA21166KP420AA0
3VA21166KQ320AA0
3VA21166KQ360AA0
3VA21166KQ420AA0
3VA21256HK420AA0
3VA21256HK460AA0
3VA21256HL320AA0
3VA21256HL360AA0
3VA21256HL420AA0
3VA21256HL460AA0
3VA21256HM360AA0
3VA21256HM420AA0
3VA21256HN320AA0
3VA21256HN420AA0
3VA21256HN460AA0
3VA21256JP460AA0
3VA21256JQ360AA0
3VA21256JQ460AA0
3VA21256KP420AA0
3VA21256KP460AA0
3VA21256KQ320AA0
3VA21256KQ360AA0
3VA21256KQ420AA0
3VA21256KQ460AA0
3VA21406HK320AA0
3VA21406HK360AA0
3VA21406HK420AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Largeur de la dimension
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Type OCR Connexion (composants)

1,022.08 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 A-Vis

1,087.68 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 A-Collier

792.52 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU320Collier

1,186.07 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU330Vis

1,393.76 €

1 Disponible 12 jours 4 broches14040 - 100 A-Vis

1,430.92 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 A-Collier

847.19 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10540 - 100 AETU350Collier

1,142.33 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU350Vis

1,190.43 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU350Collier

1,481.21 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10540 - 100 AETU550Vis

1,503.07 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU550Collier

1,758.87 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU550Vis

1,758.87 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU550Collier

2,115.23 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU560Collier

1,546.79 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10540 - 100 AETU850Vis

1,579.59 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU850Collier

1,911.89 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU850Collier

1,911.89 €

1 Disponible Devis 3 broches10540 - 100 AETU860Vis

2,246.41 €

1 Disponible Devis 4 broches14040 - 100 AETU860Vis

1,109.53 €

1 Disponible 10 jours 3 broches10563 - 160 AETU320Vis

1,186.07 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10563 - 160 AETU320Collier

1,474.64 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10563 - 160 AETU330Vis

1,524.93 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU330Collier

1,841.93 €

1 Disponible 12 jours 4 broches14063 - 160 AETU330Vis

1,288.81 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10563 - 160 AETU350Collier

1,809.16 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10563 - 160 AETU550Vis

1,885.67 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU550Collier

2,268.27 €

1 Disponible 12 jours 4 broches14063 - 160 AETU550Vis

2,126.16 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10563 - 160 AETU560Vis

2,180.81 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU560Collier

2,661.80 €

1 Disponible Devis 4 broches14063 - 160 AETU560Collier

1,988.43 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10563 - 160 AETU850Vis

2,016.84 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU850Collier

2,403.83 €

1 Disponible Devis 4 broches14063 - 160 AETU850Vis

2,311.99 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU860Vis

2,366.65 €

1 Disponible Devis 3 broches10563 - 160 AETU860Collier

2,782.04 €

1 Disponible 12 jours 4 broches14063 - 160 AETU860Vis

956.49 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

1,011.16 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 AETU340Collier

705.08 €

1 Disponible 12 jours 3 broches10510 - 25 AETU320Vis

716.01 €

1 Disponible 13 jours 3 broches10510 - 25 AETU320Collier

945.57 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU320Vis

989.29 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU320Collier

1,098.61 €

1 Disponible Devis 3 broches10510 - 25 A-Collier

1,284.44 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

770.67 €

1 Disponible Devis 3 broches10510 - 25 AETU350Vis

1,043.96 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU350Vis

1,070.19 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU350Collier

1,688.91 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

1,765.43 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10510 - 25 AETU560Collier

2,038.71 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU560Collier

1,824.45 €

1 Disponible 13 jours 4 broches14010 - 25 AETU850Vis

1,831.01 €

1 Disponible Devis 4 broches14010 - 25 AETU850Collier

1,857.24 €

1 Disponible Devis 3 broches10510 - 25 A-Vis

1,907.53 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10510 - 25 A-Collier

2,126.16 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Vis

2,202.68 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14010 - 25 A-Collier

709.44 €

1 Disponible Devis 3 broches10516 - 40 AETU340Vis

770.67 €

1 Disponible 4 jours 3 broches10516 - 40 A-Collier

967.43 €

1 Disponible 4 jours 4 broches14016 - 40 A-Vis

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 181 Dimension de profondeur(mm) 86
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690
Indice IP IP40 Pouvoir de coupure H

Assistance technique