Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Type OCR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,929.84 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU340 | |
2,902.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,973.57 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU320 | |
3,317.68 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU330 | |
4,301.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU330 | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,268.72 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU350 | |
4,819.67 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU550 | |
5,044.85 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU560 | |
4,130.99 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU860 | |
5,372.79 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 160 - 400 A | ETU860 | |
3,383.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 160 - 400 A | ETU350M | |
2,574.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 400 A (max.) | ETU310M | |
4,174.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU340 | |
3,715.59 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 200 - 500 A | ETU550 | |
4,710.35 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU550 | |
5,055.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 broches | 184 | 200 - 500 A | ETU560 | |
3,886.12 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 200 - 500 A | ETU850 | |
3,022.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 500 A (max.) | ETU310M | |
3,197.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU320 | |
4,305.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU320 | |
3,486.03 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU330 | |
3,387.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU350 | |
5,241.61 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU550 | |
4,170.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 138 | 250 - 630 A | ETU850 | |
5,318.13 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU850 | |
5,733.52 € | 1 | Disponible | Devis | 4 broches | 184 | 250 - 630 A | ETU860 |
Loading...
Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 | Dimension de profondeur(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 690 |
Indice IP | IP40 | Pouvoir de coupure | C | Connexion (composants) | Vis |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Type OCR
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles