Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 250 3 pôles, protection du démarreur (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3VA52150MH310AA0
3VA52150MU310AA0
3VA52151MH310AA0
3VA52151MU310AA0
3VA52200MH310AA0
3VA52200MU310AA0
3VA52201MU310AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gamme de réglage (intensité de courant)

850.43 €

1 17 jours 150 A (max.)

850.43 €

1 98 jours -

816.81 €

1 98 jours -

868.35 €

1 98 jours -

1,070.03 €

1 98 jours 200 A (max.)

1,070.03 €

1 98 jours 200 A (max.)

1,085.72 €

1 98 jours 200 A (max.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Méthode de montage Fixe Dimensions, hauteur(mm) 185
Largeur de la dimension(mm) 105 Dimension de profondeur(mm) 83 Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +70 Tension de commutation (max.)(V DC/AC) 690 Indice IP IP40
Type OCR TM120M

Assistance technique