Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3VA63401BB310AA0
Nombre de pôles | 3 broches | Méthode de montage | Fixe | Dimensions, hauteur(mm) | 248 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 138 | Dimension de profondeur(mm) | 110 | Gamme de réglage (intensité de courant) | 400 A (max.) |
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Tension de commutation (max.)(V DC/AC) | 600 |
Indice IP | IP40 | Type OCR | MCS110 |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur 3VA6 UL Cadre 400 pouvoir de coupure, le numéro d'article est le suivant: 3VA63401BB310AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3VA63401BB310AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles