Connecteur multiple triphasé (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B3.0/2-PKZ0
B3.0/2-PKZ4
B3.0/3-PKZ0
B3.0/3-PKZ4
B3.0/4-PKZ0
B3.0/4-PKZ4
B3.0/5-PKZ0
B3.1/2-PKZ0
B3.1/2-PKZ4
B3.1/3-PKZ0
B3.1/4-PKZ0
B3.1/5-PKZ0
B3.2/4-PKZ0
DILM12-XDSB0/3
DILM12-XDSB0/4
DILM12-XDSB0/5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Longueur
(mm)
Surtension admissible
(kV)
Type de connexion électrique Convient pour nombre d'appareils Dimensions de pas
(mm)

14.95 €

1 3 jours

Stock

63906Fourche245

26.91 €

1 4 jours 128986Broche255

17.01 €

1 3 jours

Stock

631356Fourche345
-

34.88 €

1 4 jours 1281516Broche355

19.78 €

1 3 jours

Stock

631806Fourche445

42.91 €

1 4 jours 1282056Broche455
-

20.79 €

10 24 jours 632256Fourche545
-

14.29 €

10 4 jours 63996Fourche254
-

27.96 €

1 4 jours 1281176Broche264
-

17.01 €

10 4 jours 631536Fourche354
-

18.88 €

10 4 jours 632076Fourche454
-

20.72 €

10 4 jours 632616Fourche554

19.80 €

10 4 jours 632346Fourche463

16.41 €

5 6 jours 351350Broche345
-

17.97 €

5 7 jours 351800Broche445
-

20.39 €

5 9 jours 352250Broche545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolée Oui Nombre de phases 3 Section transversale(mm²q) 0
Nombre de pôles 3 Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0 Nombre d'espacements modulaires 0
Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient aux appareils avec interrupteur auxiliaire Non Convient aux appareils avec barre collectrice N Non
Tension de service nominale max. ue(V) 690

Assistance technique