Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RA-XM12-1M
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | 0|50 | Sans halogène | Non | Tension nominale(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de câble(m) | 1 | Type de câble | Multiconducteur | Blindé | Non |
Nombre de pôles | 3 | Résistance de continuité(mOhm) | 0 | Matériau de surface de contact | Autre |
Vulcaniser | Non | Matériau de gaine de câble | Autre | Degré de protection (IP) | IP67 |
Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Type de connexion électrique, côté champ | M12 | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Droit |
Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit | Avec témoin LED | Non | Type de contact enfichable, côté champ | Femelle (bus) |
Matériau de corps principal | Autre | Couleur de gaine de câble | Noir | Courant nominal d'entrée(A) | 1 |
Type de contact enfichable, côté boîtier | Mâle (fiche) | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | 0|55 |
Vous vous trouvez sur la page de Rallonge, le numéro d'article est le suivant: RA-XM12-1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RA-XM12-1M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles