Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M30I-FWJS4
Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement | 0 | Nombre de niveaux d’interrupteur | 1 | Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou de montage(mm) | 30 | Nombre de directions d'actionnement | 4 | Avec rétraction en position 0 | Oui |
Anneau avant de couleur | Autre | Signal de sortie analogique configurable | Non | Degré de protection (IP) | IP66 |
Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction | 0 | Codeur | Non | Matériau de l'anneau avant | Métal |
Avec anneau avant | Oui | Verrouillage en position 0 | Non | Longueur du joystick(mm) | 66 |
Degré de protection (NEMA) | 4X | Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Joystick, devant plat, momentané, vertical, le numéro d'article est le suivant: M30I-FWJS4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M30I-FWJS4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles