Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Couleur | Modèle | Diamètre du trou (mm) | Protection de surface | Type de tension | Courant de commutation (A) | Bouton de couleur | Avec témoin lumineux | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de canaux | Puissance maximale de la lampe (W) | Convient pour l'éclairage | Qualité de matériau | Nombre de postes de commandement | Retour à ressort | Bus de communication KNX | Bus de communication radio fréquent | Connexion de bus incluse | Étiqueté | Type de bouton | Matériau | Type de voyant | Anneau avant de couleur | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Degré de protection (IP), face avant | Tension de commutation (V) | Autres systèmes de bus | Bus de communication LON | Numéro RAL (proche) | Type de raccordement électrique | Largeur d'ouverture (mm) | Calotte de couleur | Hauteur d’ouverture (mm) | Douille de lampe | Degré de protection (IP) | Avec couvercle de protection | Matériau de l'anneau avant | Avec anneau avant | Transparent | Lentille de type construction | Voyant de tension d'alimentation (V) | Finition de surface | Verrouillage de la fonction de commutation | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Bus de communication KNX Radio | Tension de la lampe (V) | Radio fréquence bidirectionnelle | Degré de protection (NEMA) | Degré de protection (NEMA), face avant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.98 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
49.31 € | 1 | 13 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
51.81 € | 1 | 7 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
49.31 € | 1 | 51 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
58.53 € | 1 | 41 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
47.98 € | 1 | 46 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
49.31 € | 1 | 42 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
49.31 € | 1 | 42 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
51.81 € | 1 | 42 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
46.05 € | 1 | 40 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
46.05 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
47.30 € | 1 | 42 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
56.73 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | - | Plat | - | - | Gris | - | - | - | - | - | - | Autre | 0 | - | 0 | - | Autre | - | Plastique | Oui | - | Rond | 0 | - | Non | 1 | 1 | 0 | - | - | - | Autre | - | |||
78.29 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | Blanc | Autre | - | Sans revêtement | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Thermoplastique | - | - | Non | Oui | Oui | - | - | Plastique | - | - | - | - | - | Aucun | Non | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | Brillant | - | - | - | - | Non | - | Oui | - | - | |||
83.08 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | Blanc | Autre | - | Sans revêtement | - | - | - | - | - | 2 | - | - | Thermoplastique | - | - | Non | Oui | Oui | - | - | Plastique | - | - | - | - | - | Aucun | Non | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | Brillant | - | - | - | - | Non | - | Oui | - | - | |||
87.98 € | 1 | 4 jours | Monté en surface (plâtre) | Blanc | Autre | - | Sans revêtement | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Thermoplastique | - | - | Non | Oui | Oui | - | - | Plastique | - | - | - | - | - | Aucun | Non | 9010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | Brillant | - | - | - | - | Non | - | Oui | - | - | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 16 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.68 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
19.68 € | 1 | 19 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
18.32 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.28 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
6.19 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 6 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Jaune | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
10.96 € | 5 | 8 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 9 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 10 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 5 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
11.24 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
9.91 € | 5 | 9 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Jaune | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 6 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 5 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
15.00 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
12.02 € | 5 | 25 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Sans plaque à boutons | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
13.76 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Jaune | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 18 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
17.01 € | 5 | 28 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Vert | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 7 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
17.01 € | 5 | 28 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Rouge | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Oui | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Noir | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
16.05 € | 5 | 28 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Blanc | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Haut | - | - | Chrome | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | 4X | |||
8.06 € | 10 | 4 jours | - | - | - | 22 | - | - | - | Bleu | - | - | - | - | Non | - | 1 | Oui | - | - | - | Non | Plat | - | - | Noir | - | IP67/IP69K | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | Non | Plastique | Oui | - | Rond | - | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Couleur
Modèle
Diamètre du trou(mm)
Protection de surface
Type de tension
Courant de commutation(A)
Bouton de couleur
Avec témoin lumineux
Profondeur intégrée(mm)
Nombre de canaux
Puissance maximale de la lampe(W)
Convient pour l'éclairage
Qualité de matériau
Nombre de postes de commandement
Retour à ressort
Bus de communication KNX
Bus de communication radio fréquent
Connexion de bus incluse
Étiqueté
Type de bouton
Matériau
Type de voyant
Anneau avant de couleur
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Degré de protection (IP), face avant
Tension de commutation(V)
Autres systèmes de bus
Bus de communication LON
Numéro RAL (proche)
Type de raccordement électrique
Largeur d'ouverture(mm)
Calotte de couleur
Hauteur d’ouverture(mm)
Douille de lampe
Degré de protection (IP)
Avec couvercle de protection
Matériau de l'anneau avant
Avec anneau avant
Transparent
Lentille de type construction
Voyant de tension d'alimentation(V)
Finition de surface
Verrouillage de la fonction de commutation
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Bus de communication KNX Radio
Tension de la lampe(V)
Radio fréquence bidirectionnelle
Degré de protection (NEMA)
Degré de protection (NEMA), face avant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles