Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6ES74165HS060AB0
Référence pièce
|
---|
6ES74165HS060AB0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Type à raccord (détails) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Horloge en temps réel | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,572.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | Non | Montage avant. Montage en rack. Montage mural | 6ES74165HS060AB0 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7416-5HS06-0AB0 | 16 MB |
Loading...
Type de produit | Module principal PLC |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module principal PLC, le numéro d'article est le suivant: 6ES74165HS060AB0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6ES74165HS060AB0.
Configurer
Propriétés de base
Température ambiante (max.)(°C)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Température ambiante min.(°C)
Nombre d'entrées numériques (max.)
Nombre d'entrées (max.)
Nombre de sorties (max.)
Tension de fonctionnement (plage)
Tension de fonctionnement(V DC)
Type
Affichage
Type à raccord (détails)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Horloge en temps réel
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6ES74143XM070AB0 |
6ES74162FP070AB0 |
6ES74162XP070AB0 |
6ES74174XT070AB0 |
6ES74501AP010AE0 |
6ES7511-1CK01-0AB0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Température ambiante (max.) (°C) | Affichage | Type à raccord (détails) | N° de pièce du fabricant | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Température ambiante min. (°C) | Nombre d'entrées numériques (max.) | Nombre d'entrées (max.) | Nombre de sorties (max.) | Tension de fonctionnement (plage) | Tension de fonctionnement (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Horloge en temps réel | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,330.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74143XM070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | 4MB | |
19,894.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74162FP070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6 IT 7416-2 FP07-0AB0 | 8 MB | |
18,724.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74162XP070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7416-2XP07-0AB0 | 8 MB | |
31,044.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | +60 | Non | Montage en rack. Montage mural | 6ES74174XT070AB0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Oui (Matériel) | 6ES7417-4XT07-0AB0 | 32 MB | |
1,929.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | 6ES74501AP010AE0 | 24 | - | 6 | 6 | 4 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | - | 6 IT 7450-1 AP01-0AE0 | - | |
1,918.67 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 6ES7511-1CK01-0AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7511-1 CK01-0AB0 | - |