Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6100040954 |
6110030953 |
6110060013 |
6110060953 |
6110090013 |
6110120953 |
6110190013 |
6110190953 |
8620030956 |
8620060956 |
8620090956 |
8620120956 |
8620190956 |
8620240956 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Certification | Heatshrink features | Manufacturer part # | Material | Nominal diameter (pre-shrinkage) (mm) | Nominal diameter (post-shrinkage) (mm) | Shrinkage | Shrink temperature (°C) | Standards | Temperature range (°C) | Type (manufacturer type) | Wall thickness (post-shrinkage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 38 jours | Noir | - | Thin-walled|Flame-retardant | 6100040954 | Polyolefin (processed. irradiated) | 4 | 1 | 4:1 | +200|+100 | - | - | DERAY-IAKT | 0.40 | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110030953 | Polyolefin (iradiated) | 3 | 1 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110030953 | 1.00 | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110060013 | Polyolefin (iradiated) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:1 | 1.20 | ||
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110060953 | Polyolefin (iradiated) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110060953 | 1.20 | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110090013 | Polyolefin (iradiated) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:2 | 1.40 | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110120953 | Polyolefin (iradiated) | 12 | 4 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110120953 | 1.70 | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110190013 | Polyolefin (iradiated) | 19 | 6 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:4 | 2.10 | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | Thin-walled|excellent sealing properties | 6110190953 | Polyolefin (iradiated) | 19 | 6 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110190953 | 2.10 | ||
21.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620030956 | Polyolefin | 3 | 1 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620030956 | 1.00 | |
21.29 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620060956 | Polyolefin | 6 | 2 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620060956 | 1.20 | |
21.29 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620090956 | Polyolefin | 9 | 3 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620090956 | 1.40 | |
21.29 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620120956 | Polyolefin | 12 | 4 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620120956 | 1.70 | |
21.29 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620190956 | Polyolefin | 19 | 6 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620190956 | 2.10 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Flammability according to FMVSS302 | Flame-retardant|Chemical-resistant | 8620240956 | Polyolefin | 24 | 8 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Flammability according to FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620240956 | 2.40 |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Heatshrink + adhesive | RoHS-compliant | Yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Certification
Heatshrink features
Manufacturer part #
Material
Nominal diameter (pre-shrinkage)(mm)
Nominal diameter (post-shrinkage)(mm)
Shrinkage
Shrink temperature(°C)
Standards
Temperature range(°C)
Type (manufacturer type)
Wall thickness (post-shrinkage)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles