Borne à ressort (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1282832

Référence pièce
1282832
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.68 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sens d'actionnement Incliné (par rapport à la carte CI) AWG max. 12 AWG (min.) 28
Couleur Gris Connexion (composants) Borne à ressort|Impression Orientation du connecteur Incliné (par rapport à la carte CI)
Matériau des contacts Cuivre plaqué argent Espacement des contacts(mm) 5 N° de pièce du fabricant 1282832
Section max. (rigide)(mm²) 4.00 Section max. (flexible)(mm²) 4.00 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 300 Nombre de rangées 1
Nombre de broches 4 Broches par rangée 4 Dimension produit (hauteur)(mm) 16.40
Dimension produit (largeur)(mm) 21.00 Dimension produit (longueur)(mm) 14.10 Type de produit Borne à ressort
Série (bornes de carte CI) MPX Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Type (du fabricant) MPX110-50004
Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne à ressort, le numéro d'article est le suivant: 1282832.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1282832.

Assistance technique