Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2,5 MSF 02 |
2,5 MSF 02 (3114) |
2,5 MSF 03 |
2,5 MSF 04 |
2,5 MSF 05 |
2,5 MSF 06 |
2,5 MSF 08 |
2,5 MSF 09 |
2,5 MSF 12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (A) | Nombre de broches | Dimension produit (longueur) (mm) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 02 | 5 | 2 | 9.7 | 2.5 MSF 02 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 02 (3114) | 5 | 2 | 7.9 | 2.5 MSF 02 (3114) | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 03 | 5 | 3 | 12.2 | 2.5 MSF 03 | |
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 04 | 5 | 4 | 14.7 | 2.5 MSF 04 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 05 | 5 | 5 | 17.2 | 2.5 MSF 05 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 06 | 5 | 6 | 19.7 | 2.5 MSF 06 | |
0.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 08 | 5 | 8 | 24.7 | 2.5 MSF 08 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.5 MSF 09 | 5 | 9 | 27.2 | 2.5 MSF 09 | |
0.81 € | 1 | Disponible | 50 jours | 2.5 MSF 12 | 12 | 12 | 34.7 | 2.5 MSF 12 |
Loading...
Matériau de boîtier | PA 6.6 | Couleur | Noir | Compatible avec (détails) | Boîtier vide 3114 pour broches 2,5 MBX |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Connexion | — | Caractéristiques de connecteur | 1 mécanisme de verrouillage |
Type de connecteur | Barrette à broches, rectiligne | Matériau de contact | CuZn | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
Surface de contact | Étamé | Norme DIN | DIN EN 60664 | Matériau (détails) | PA 6.6. V0 selon UL94 |
Courant nominal (détails)(A) | 5 | Tension nominale (détails) | 40 V/AC (niveau de pollution : 3). 160 V/AC (niveau de pollution : 2) | Tension nominale(V AC) | 160 |
Dimension produit (hauteur)(mm) | 22.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 7.5 | Type de produit | Barrette à broches |
Plage de température(°C) | -40 - +120 | Type (divers) | Avec loquet de verrouillage |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Courant nominal(A)
Nombre de broches
Dimension produit (longueur)(mm)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles