Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FMM-1
Épaisseur de carte (max.)(mm) | 1.5 | Couleur | Noir | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
N° de pièce du fabricant | FMM-1 | Matériau (détails) | Caoutchouc de silicone | Matériau | Silicone| Gomme élastique |
Trou de montage | 4.5 - 4.8 mm | Taille du produit (longueur)(mm) | 119.2 | Taille du produit (Ø)(mm) | 5.7 |
Type de produit | Supports de montage à filet | Type | FMM-1 | Type (type de fabricant) | FMM-1 |
Vous vous trouvez sur la page de Conteneur universel, le numéro d'article est le suivant: FMM-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FMM-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles